ZHCUAF1A October   2011  – June 2021

 

  1.   TPS62160EVM-627 和 TPS62170EVM-627 评估模块
  2. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 固定输出运行
      2. 1.3.2 输入和输出电容器
      3. 1.3.3 环路响应测量
  3. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 设置
  4. 3TPS621x0EVM-627 测试结果
  5. 4电路板布局布线
  6. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  7. 6修订历史记录

物料清单

表 5-1 TPS621x0EVM-627 物料清单
数量
-001-002参考指示符值说明尺寸产品型号制造商
11C110µF电容,陶瓷,25V,X5R,20%0805StdStd
11C222µF电容,陶瓷,6.3V,X5R,20%0805StdStd
11C568µF电容,钽,35V,68uF,±20%7361[V]TPSV686M035R0150AVX
11L12.2 µH电感器,SMT,2.2µH,1.4A,60 毫欧2.80 X 3.00mmVLF3012ST-2R2M1R4TDK
11R11.21M电阻,贴片,1/16W,1%0603StdStd
11R2383k电阻,贴片,1/16W,1%0603StdStd
11R3100k电阻,贴片,1/16W,1%0603StdStd
10U1TPS62160DSGIC,17V、1A 降压转换器2 x 2mm WSONTPS62160DSGTI
01U1TPS62170DSGIC,17V、0.5A 降压转换器2 x 2mm WSONTPS62170DSGTI