ZHCUAC0A October 2014 – September 2022 AMC1304L05 , AMC1304L25 , AMC1304M05 , AMC1304M25 , AMC1304M25-Q1
选择的整流二极管必须具有低正向电压,以便尽可能为转换器输出提供电压。当用于高频开关应用时,整流器还必须具有较短的恢复时间。肖特基二极管满足这两个要求。MBR0520L 在 8mA 正向电流下的典型正向电压约为 100mV,用于此低压设计。图 5-3 显示了 MBR0520L 二极管的正向电压与正向电流特性。
图 5-3 整流二极管的正向电压