ZHCUAC0A October 2014 – September 2022 AMC1304L05 , AMC1304L25 , AMC1304M05 , AMC1304M25 , AMC1304M25-Q1
当模拟和数字电源应用于 AMC1304EVM 时,数字输出会在应用外部调制器时钟源时激活。AMC1304 的内部基准用作转换基准。
此外,模拟输入信号可直接施加到螺纹接线端子 J2 上。请参阅图 3-1 了解更多详细信息。AMC1304 系列包括四款产品;表 6-1 列出了有关该系列中可用模拟输入范围和接口的更多详细信息。
| 产品 | 输入电压范围 | 接口 | 输入带宽 |
|---|---|---|---|
| AMC1304M05 | ±50mV | CMOS | 1MHz |
| AMC1304M25 | ±250mV | CMOS | 1.8 MHz |
| AMC1304L05 | ±50mV | LVDS | 1MHz |
| AMC1304L25 | ±250mV | LVDS | 1.8 MHz |
当输入电压接近指定满量程范围的上限(50mV 或 250mV,取决于 AMC1304 器件类型)时,调制器输出的 1 密度接近 90%。
当输入电压接近指定满量程范围的下限(–50mV 或 –250mV,取决于 AMC1304 器件类型)时,调制器输出的 1 密度接近 10%。