ZHCUAC0A October 2014 – September 2022 AMC1304L05 , AMC1304L25 , AMC1304M05 , AMC1304M25 , AMC1304M25-Q1
在 EVM 默认配置中,使用隔离式板载电源。换言之,AMC1304 引脚 6 的电源由通过隔离变压器和 SN6501 变压器驱动器连接到 J1 的电源提供。此配置为 AMC1304 低压降稳压器输入提供隔离式非稳压源。当施加到 J1 的电压分别介于 2.7V 和 5.5V 之间时,产生的隔离式非稳压开路电压介于 7.85V 和 12.8V 之间。对于高侧隔离式电源轨(例如来自栅极驱动电源)提供的电源,请将跳线 JP1 上的分流器移至 Ext 位置(请参阅图 5-1),以便可以使用 J5 处的双线螺纹接线端子。
为 J1 提供的电源使用介于 2.7V 和 5.5V 之间的直流电压,为 J5 提供的电源使用介于 4V 和 18V 之间的直流电压。
AMC1304EVM PCB 的模拟输入可直接施加到 J2 处的双线螺纹接线端子。
请仔细查看 AMC1304 产品数据表,了解模拟输入范围限制,并确保在将任何模拟输入连接到 EVM 之前施加适当的模拟和数字电压。
请注意,AMC1304EVM 仅用于评估 AMC1304 的电气特性。EVM 不用于隔离测试,也不适用于高压环境。
用于为 AMC1304 LDO 输入提供隔离式非稳压电源的变压器的隔离额定值与 AMC1304 的隔离额定值不同。更多有关变压器隔离能力的信息,请咨询变压器制造商。