ZHCUAC0A October   2014  – September 2022 AMC1304L05 , AMC1304L25 , AMC1304M05 , AMC1304M25 , AMC1304M25-Q1

 

  1.   AMC1304EVM 用户指南
  2. 1商标
  3. 2概述
    1. 2.1 特性
    2. 2.2 引言
  4. 3模拟接口
    1. 3.1 模拟输入
  5. 4数字接口
  6. 5电源
    1. 5.1 变压器选型
    2. 5.2 整流器二极管选型
  7. 6EVM 设置和操作
    1. 6.1 电源和模拟输入:J1、J2 和 J5
    2. 6.2 器件操作
  8. 7物料清单、原理图和布局
    1. 7.1 印刷电路板布局
    2. 7.2 原理图
    3. 7.3 物料清单
  9. 8Revision History

变压器选型

为了防止隔离变压器饱和,其伏秒 (V-t) 积必须大于由 SN6501 施加的最大伏秒积。SN6501 提供的最大电压是标称转换器输入加上 10% 的裕量。这个电压施加到初级上的最长时间是额定输入电压上最低频率周期的一半。SN6501 在 5V 运行时的最小开关频率为 300kHz。因此,在这些条件下,变压器的最小 Vt 乘积由 SN6501 数据表数据表中的公式 (1) 和 (2) 确定,为 9.1Vμs。所选隔离变压器 (DA2304) 的额定 Vt 乘积远高于此 9.1Vμs 要求。

在寻找合适的变压器时,必须确定所需的最小匝数比;该比率允许推挽式转换器在额定电流和温度范围内工作。所需的最小匝数比可通过次级电压与初级电压之比乘以考虑变压器典型效率的校正因数来表示。SN6501 数据表中的公式 (3) 至 (8) 显示了确定给定应用的最小匝数比的具体要求。DA2304 的匝数比为 1:2.2;该比率会产生在 AMC1304 低压降稳压器输入范围内的非稳压开路电压输出。