ZHCUAC0A October   2014  – September 2022 AMC1304L05 , AMC1304L25 , AMC1304M05 , AMC1304M25 , AMC1304M25-Q1

 

  1.   AMC1304EVM 用户指南
  2. 1商标
  3. 2概述
    1. 2.1 特性
    2. 2.2 引言
  4. 3模拟接口
    1. 3.1 模拟输入
  5. 4数字接口
  6. 5电源
    1. 5.1 变压器选型
    2. 5.2 整流器二极管选型
  7. 6EVM 设置和操作
    1. 6.1 电源和模拟输入:J1、J2 和 J5
    2. 6.2 器件操作
  8. 7物料清单、原理图和布局
    1. 7.1 印刷电路板布局
    2. 7.2 原理图
    3. 7.3 物料清单
  9. 8Revision History

电源

AMC1304 器件的控制器侧通过 J1 处的双线螺纹接线端子供电。

用户有两个选项可为 AMC1304 器件的高侧供电(请注意,这两个选项均为 AMC1304 引脚 6 上的 LDO 输入供电)。第一个选项是通过 J5 处的双线螺纹接线端子为 AMC1304 的高侧供电;为此,用户必须将跳线 JP1 设置到标记为 Ext 的位置;请参阅图 5-1。

GUID-748E3434-7029-4244-BAAA-2DABEC0BAF55-low.png图 5-1 JP1 处于 Ext 位置

第二个选项是通过来自板载变压器 T1 隔离侧的滤波信号为 AMC1304 的高侧供电。请注意,T1 隔离侧的滤波信号由通过使用位于 U2 处的 SN6501 变压器驱动器为 AMC1304 器件控制器侧提供的电源产生。要利用这种隔离式板载电源,用户必须将跳线 JP1 设置到标记为 Iso 的位置,如图 5-2 所示。

GUID-E5F78197-B598-4A23-8C02-A671ECF23C7D-low.png图 5-2 JP1 处于 Iso 位置

AMC1304 LDO 输入的隔离式非稳压电源设计严格遵循 TIPD121 设计参考指南 - 0-5A、单电源、2kV 隔离式电流检测解决方案 (SLAU521)。

之所以使用 SN6501 变压器驱动器,是因为它专为输入电压范围为 3V 至 5.5V 的低功耗推挽式转换器而设计;此电压范围非常适合 AMC1304 控制器侧的电源电压范围。直流/直流转换器中的两个重要组件是隔离变压器和整流二极管。