ZHCUAB1B May   2021  – August 2022

 

  1.   TMP114EVM 用户指南摘要
  2. 1商标
  3. 2概述
    1. 2.1 EVM 套件内容
  4. 3EVM 硬件
    1. 3.1 TMP114EVM 电路板
    2. 3.2 穿孔
    3. 3.3 子稳压器
    4. 3.4 逻辑电平转换器
    5. 3.5 状态 LED
    6. 3.6 编程接头
    7. 3.7 BSL 按钮
    8. 3.8 EVM 运行条件
  5. 4软件下载
    1. 4.1 dev.ti.com 上的实时软件
    2. 4.2 离线软件
      1. 4.2.1 从 dev.ti.com 下载
  6. 5软件
    1. 5.1 “Home”(主页)选项卡
    2. 5.2 “Data Capture”(数据采集)选项卡
    3. 5.3 Settings(设置)选项卡
    4. 5.4 “Registers”(寄存器)选项卡
    5. 5.5 “Collateral”(配套资料)选项卡
  7. 6原理图、电路板布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 印刷电路板 (PCB)
    3. 6.3 物料清单
  8. 7修订历史记录

子稳压器

100mil 接头 J3 的引脚 1 和 2 可以通过使用跳线短接,来为板载 LDO (U1) TMP114 提供 1.2V 电源。或者,可去除引脚 1 和 2 之间的跳线,J3 的引脚 2 和 3 可用于为板载 TMP114 供电。板载电平转换器将对外部电源和 TMP114EVM 控制器之间的 I2C 线路进行任何必要的转换。无论使用哪种方法为 TMP114 供电后,绿色 LED D3 将亮起。