ZHCUAB1B May 2021 – August 2022
TMP114EVM 通过 USB 连接器供电。LDO (U1) 将由 USB 供电的 5V 转换为 3.3V,以供 TMP114 和 MSP430 使用。EVM 可直接插入 PC 或笔记本电脑的 USB 端口,或可使用适当的 USB 电缆连接到笔记本电脑的 USB 端口。
EVM 的控制器和器件侧具有不同的温度限值,如表 3-2 所示。分别通过控制器上的板载 MSP430F5528 和 TMP114 IC 以及破孔部分设置。
| 板部分 | 条件 | 温度范围 |
|---|---|---|
控制器板 | 建议的自然通风条件下的工作温度范围(TA) | -40 °C 至 125 °C |
绝对最大结温值 (TJ) | 95 °C | |
TMP114 破孔 | 建议的自然通风条件下的工作温度范围 (TA) | -40 °C 至 125 °C |
绝对最大结温值 (TJ) | -55 °C 至 150 °C |