ZHCUAB1B May 2021 – August 2022
TMP114EVM 包含两个 LED 灯 D3 和 D4,可随时显示板的状态。为 VDD 网络供电后,绿色 LED D3 亮起。VDD 网络直接连接到 TMP114 的引脚 A1,且外部供应电源不得超过 1.98V。
红色 LED D4 是 MSP430F5528 的状态 LED 指示灯。表 3-1 总结了 D4 的功能。
| D4 LED 状态 | 含义 |
|---|---|
| 关闭 | USB2ANY 控制器未通电,或仍处于初始化状态 |
| 闪烁 | USB2ANY 控制器已通电但未连接 |
| 打开 | USB2ANY 控制器已连接 |