ZHCUAB1B May 2021 – August 2022
标识符 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
!PCB1 | 1 | 印刷电路板 | SENS060 | 不限 | ||
C1、C2、C6、C7 | 4 | 1uF | 电容,陶瓷,1μF,16V,+/-10%,X5R,0402 | 0402 | EMK105BJ105KVHF | Taiyo Yuden(太阳诱电) |
C3、C4 | 2 | 10pF | 电容,陶瓷,10pF,16V,+/-10%,C0G,0402 | 0402 | C0402C100K4GACTU | Kemet(基美) |
C5、C11、C12、C13、C15、C16、C17 | 7 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1uF,10V,+/-10%,X5R,0402 | 0402 | LMK105BJ104KV-F | Taiyo Yuden(太阳诱电) |
C8、C9、C10 | 3 | 0.47uF | 电容,陶瓷,0.47uF,6.3V,+/-10%,X7R,0402 | 0402 | JMK105B7474KVHF | Taiyo Yuden(太阳诱电) |
C14 | 1 | 2200pF | 电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-5%,X7R,0402 | 0402 | CL05B222JB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics(三星电机) |
C18 | 1 | 0.01uF | 电容,陶瓷,0.01μF,10V,+/-10%,X5R,0402 | 0402 | GRM155R61A103KA01D | MuRata(村田) |
D1 | 1 | 2.4V | 二极管,齐纳二极管,2.4V,300mW,SOD-523 | SOD-523 | BZT52C2V4T-7 | Diodes Inc. |
D2 | 1 | 6.2V | 二极管,齐纳二极管,6.2V,500mW,SOD-523 | SOD-523 | MM5Z6V2T1G | On Semiconductor(安森美半岛体) |
D3 | 1 | 绿色 | LED 绿色散射芯片 SMD | LED,绿色,0603 | HSMG-C191 | Broadcom |
D4 | 1 | 红色超高亮 | LED,红色超高亮,SMD | LED_0603 | 150060SS75000 | Wurth Elektronik(伍尔特电子) |
J1 | 1 | 连接器,插头,USB Type-A,R/A,顶部安装 SMT | USB Type-A 直角 | 48037-1000 | Molex(莫仕) | |
J3 | 1 | 接头,2.54mm,3x1,锡,TH | 接头,2.54mm,3x1,TH | TSW-103-07-T-S | Samtec(申泰) | |
L1 | 1 | 220Ω | 铁氧体磁珠,220Ω(100MHz 时),0.45A,0402 | 0402 | BLM15AG221SN1D | MuRata(村田) |
R1、R2 | 2 | 27Ω | 电阻,27Ω,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW040227R0JNED | Vishay-Dale(威世达勒) |
R3 | 1 | 33.2kΩ | 电阻,33.2kΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW040233K2FKED | Vishay-Dale(威世达勒) |
R4、R13 | 2 | 1.0kΩ | 电阻,1.0kΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | ERJ-2GEJ102X | Panasonic(松下) |
R5 | 1 | 1.00MΩ | 电阻,1.00MΩ,1%,0.063W,0402 | 0402 | RC0402FR-071ML | Yageo America(国巨美国) |
R6 | 1 | 1.50kΩ | 电阻,1.50kΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | RMCF0402FT1K50 | Stackpole Electronics Inc(斯塔克波尔电子公司) |
R7 | 1 | 47Ω | 电阻,47Ω,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | ERJ-2GEJ470X | Panasonic(松下) |
R8 | 1 | 110Ω | 电阻,110Ω,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | ERJ-2RKF1100X | Panasonic(松下) |
R9、R10 | 2 | 10kΩ | 电阻,10kΩ,5%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603JR-0710KL | Yageo(国巨) |
R14 | 1 | 0Ω | 电阻,0Ω,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | RK73Z1ETTP | KOA Speer(日本兴亚) |
SH-J1 | 1 | 分流器,2.54mm,金,黑色 | 分流器,2.54mm,黑色 | 60900213421 | Wurth Elektronik(伍尔特电子) | |
SW1 | 1 | 开关,SPST-NO,Off-Mom,0.05A,12VDC,SMD | 3.9x2.9mm | PTS820 J20M SMTR LFS | C&K Components | |
U1 | 1 | 线性电压稳压器 IC,固定正电压,1 输出,200mA,SOT-323-5 | SOT-323-5 | LDK120C12R | STMicroelectronics | |
U2 | 1 | 适用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列,DRY0006A (USON-6) | DRY0006A | TPD4E004DRYR | 德州仪器 (TI) | |
U3 | 1 | 电平转换 I2C 总线中继器,DGK0008A (VSSOP-8) | DGK0008A | TCA9803DGKT | 德州仪器 (TI) | |
U4 | 1 | 微功耗 150mA 低压降 CMOS 稳压器,5 引脚 SC-70,无铅 | DCK0005A | LP5951MG-3.3/NOPB | 德州仪器 (TI) | |
U5 | 1 | 16 位超低功耗微控制器,128KB 闪存,8KB RAM,USB,12 位 ADC,2 个 USCI,32 位硬件乘法器,RGC0064B (VQFN-64) | RGC0064B | MSP430F5528IRGCR | 德州仪器 (TI) | |
U6 | 1 | 超低高度、1.2V 电源、高精度数字温度传感器和 I2C 接口 | PicoStar4 | TMP114AIYMTR | 德州仪器 (TI) | |
U7 | 1 | 具有可配置电压转换和三态输出的单一位双电源总线收发器,DRL0006A,LARGE T&R | DRL0006A | SN74AVC1T45DRLR | 德州仪器 (TI) | |
Y1 | 1 | 晶体,24MHz,SMD | 2x1.6mm | XRCGB24M000F2P00R0 | Murata(村田) | |
J2 | 0 | 接头,2.54mm,3x1,金,TH | 接头,2.54mm,3x1,TH | GBC03SAAN | Sullins Connector Solutions(赛淩思科技有限公司) |