ZHCUAB1B May 2021 – August 2022
Settings 选项卡提供 USB 至 I2C 桥接器的硬件配置和 TMP114 器件的特性。
器件 I2C 地址选择错误会导致 GUI 与 USB 设备断开连接。若要使用不同地址的 EVM,需要更换 TMP114 器件。左下角的链接图标显示当前连接状态,用户可点击该区域以更改连接状态。
Settings 选项卡中的其他小工具可用于轻松配置 TMP114 的设置。这些更改如何写入 I2C 总线将取决于 Registers 选项卡中的设置。例如,如果用户对上限和下限滑块进行更改,仅在 Registers 选项卡中的 Immediate 模式启动时,才会触发立即写入 TMP114 限制寄存器。