ZHCUAB0 September 2022 ADS1282-SP
图 3-3 展示了用于模拟温度测量的实验室设置的方框图。此设置的目的是记录 RTD1 和 RTD10 的差分电压。这两个 RTD 分别具有最高(高 Vcm)和最低(低 Vcm)共模电压。所有 RTD 都串联连接,电流由 Rset 偏置。在数据收集期间,Rset 设置为三个不同的值,因此收集了三组数据。
按照第 2.2.2 节中的公式,将 IRTD 设置为 0.497mA、0.995mA 和 1.49mA,表 3-1 中计算并展示了 Rset、Rref、增益和正 FSR %。
| 设置 1 | 设置 2 | 设置 3 | |
|---|---|---|---|
| IRTD [mA] | 0.497 | 0.995 | 1.49 |
| Rset [Ω] | 4.5k | 750 | 500 |
| Rref [Ω] | 4.76k | 2.18k | 1.1k |
| 增益 | 16 | 8 | 4 |
| 使用的正 FSR 百分比 | 90.8% | 99.1% | 98.2% |
图 3-4 说明了如何(用红色圈出)修改 PGA 增益,配置多路复用器,以及读取 GUI 上返回的代码。
图 3-4 ADS1282EVM-PDK GUI 设置ADS1282EVM-PDK GUI 返回具有 2 种格式、代码和电压的值。代码为 31 位数据,用于通过以下公式计算 RTD 电阻,并将计算值与实际电阻值进行比较以进行误差分析。