ZHCUAB0 September   2022 ADS1282-SP

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 Rset、Rref 和增益计算
      2. 2.2.2 模拟多路复用器效果
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 ADS1282-SP
      2. 2.3.2 LMP7704-SP
      3. 2.3.3 TPS7A4501-SP
      4.      16
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介

方框图

此参考设计在 PCB 上使用等效的商用器件,而不是全航天级 IC,进行电气性能评估。与航天级 IC 相比,商用器件具有相似的电气特性,但不具有耐辐射能力。此外,ADS1282-SP 不会放置在 TIDA-060042 上。相反,TIDA-060042 用于连接到 ADS1282EVM-PDK 进行温度测量。图 2-1 演示了推荐的综合方框图,图 2-2 演示了 RTD 板 TIDA-060042 如何连接到 ADS1282EVM-PDK 进行温度测量。

图 2-1 温度传感应用方框图

LMP7704-SP 是一款轨到轨输入和输出运算放大器,可为每个 RTD 以及 Rset 和 Rref 提供固定电流。Rset 的值将设置串联电阻所吸收的电流,因此要调整电流,需要修改 Rset。偏置电压设置为 0.75V。Rref 两端的电压是用于设置 ADC 满量程 (FSR) 的 ADS1282-SP 基准电压。与图 2-1 相比,图 2-2 删除了多路复用器。仅 RTD1 和 RTD10 连接到 ADS1282EVM-PDK,用于评估共模电压 (Vcm) 对测量结果的影响。

图 2-2 TIDA-060042 和 ADS1282EVM-PDK 之间的连接