ZHCUAB0 September   2022 ADS1282-SP

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 Rset、Rref 和增益计算
      2. 2.2.2 模拟多路复用器效果
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 ADS1282-SP
      2. 2.3.2 LMP7704-SP
      3. 2.3.3 TPS7A4501-SP
      4.      16
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介

LMP7704-SP

LMP7704-SP 是一款精密放大器,具有低输入偏置、低失调电压、2.5 MHz 增益带宽积和宽电源电压。该器件经过耐辐射处理,可在 -55°C 至 +125°C 的军用级温度范围内工作。该放大器的高直流精度,特别是 ±60µV 的低失调电压和 ±500fA 的超低输入偏置,使该器件成为连接具有高输出阻抗的精密传感器的理想选择。可以针对换能器/传感器、电桥、应变仪和跨阻放大配置该放大器。