ZHCUAB0 September   2022 ADS1282-SP

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 Rset、Rref 和增益计算
      2. 2.2.2 模拟多路复用器效果
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 ADS1282-SP
      2. 2.3.2 LMP7704-SP
      3. 2.3.3 TPS7A4501-SP
      4.      16
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介

硬件要求

评估系列 RTD 温度检测系统的精度需要以下三个硬件:

  • TIDA-060042:将 10 个 RTD 串联并输出差分 RTD 电压以及参考电压的 RTD 电路板。图 3-1 展示了 TIDA-060042 的原理图。
GUID-20220831-SS0I-P9CC-TJ1Z-WRQMKX8GC36S-low.png图 3-1 TIDA-060042 原理图
  • ADS1282EVM-PDK:ADS1282-SP 评估模块。需要对评估模块进行修改,以使模拟前端 (AFE) 旁路,并且 Vref 由 TIDA-060042 直接提供。
  • PHI 控制器板:此板带有 ADS1282EVM-PDK。该板通过 USB 2.0(或更高版本)为 ADS1282EVM-PDK 提供方便的通信接口,以实现电力输送以及数字输入和输出

图 3-2 展示了连接了所有三个硬件的图像。

GUID-20220906-SS0I-Z0V7-LPP8-P9RZGCFDQPZN-low.jpg图 3-2 硬件设置