ZHCUAB0 September   2022 ADS1282-SP

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 Rset、Rref 和增益计算
      2. 2.2.2 模拟多路复用器效果
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 ADS1282-SP
      2. 2.3.2 LMP7704-SP
      3. 2.3.3 TPS7A4501-SP
      4.      16
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介

模拟多路复用器效果

模拟多路复用器 (Mux) 不在设计硬件中实现,但通过仿真考虑了多路复用器。

GUID-20220822-SS0I-RB8C-TW4N-JLT3KQB64ZKN-low.png图 2-3 模拟多路复用器效果仿真
表 2-2 模拟多路复用器效果仿真结果
不带多路复用器 带多路复用器 差异百分比
ADCin1 [mV] 179.070457 179.07009 0.0002%
ADCin2 [mV] 29.845079 29.845018 0.0002%

如图 2-3 和表 2-2 中所示,RTD 电路板是使用和不使用多路复用器进行仿真的,其原理图显示在图的左右两侧,并以红色和黑色圈出仿真结果。为了模拟多路复用器,添加了一个表示 MUX 导通电阻的电阻器,并将其设置为 1kΩ,从而允许每个通道之间存在 50Ω 的差异。由于 ADS1282-SP 在启用 PGA 斩波的情况下具有 1GΩ 差分输入阻抗,因此,两个电路输出之间只有约 0.0002% 的差异。将此误差与 RTD 本身引起的误差进行比较,多路复用器产生的误差可以忽略不计,不会影响整体性能。