ZHCUAB0 September   2022 ADS1282-SP

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 Rset、Rref 和增益计算
      2. 2.2.2 模拟多路复用器效果
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 ADS1282-SP
      2. 2.3.2 LMP7704-SP
      3. 2.3.3 TPS7A4501-SP
      4.      16
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介

系统概述

表 2-1 详细介绍了 RTD 电路板 TIDA-060042,此款电路板用于连接 ADS1282EVM-PDK 以测量温度。

表 2-1 TIDA-060042 系统规格
网名称 说明 值 单位 误差 [%]
电源 5V_in RTD 电路板电源 5 V N/A
输入 Rref 设置 ADS1282EVM 的 Vref 4.76,IRTD(1) ≈ 0.5mA kOhm 0.05%
IRTD ≈ 1mA 时为 2.18
IRTD ≈ 1.5mA 时为 1.1
Rset 设置所有 RTD 和 Rref 的电流 IRTD ≈ 0.5mA 时为 1.5k Ω 0.05%
IRTD ≈ 1mA 时为 750
IRTD ≈ 1.5mA 时为 500
RTD1 至 RTD10 位于不同位置的 10 个 RTD 0 至 135 Ω 0.05%
输出 ADCin1 RTD1 两端的电压 0 至 Vref(1)/(2* 增益(1)) V 0.1%
ADCin2 RTD2 两端的电压 0 至 Vref/(2* 增益) V 0.1%

所有 RTD、Rset 和 Rref 的电流,如图 2-1 中所示

Vref 是图 2-1 中 Rref 两端的电压

ADS1282-SP 可编程增益放大器 (PGA) 增益,可以设置为 1、2、4、8、16、32 和 64