ZHCUAB0 September   2022 ADS1282-SP

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 Rset、Rref 和增益计算
      2. 2.2.2 模拟多路复用器效果
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 ADS1282-SP
      2. 2.3.2 LMP7704-SP
      3. 2.3.3 TPS7A4501-SP
      4.      16
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介

Rset、Rref 和增益计算

ADS1282-SP 输入范围为 AVSS 以上 0.7V,AVDD 以下 1.25V。AVDD 设置为 5V 时,ADS1282EVM-PDK 接受 0.7V 至 3.75V 的输入。在 TIDA-060042 中,图 2-1 中的偏置电压设置为 0.75V。根据所需的 RTD 电流 (IRTD),使用Equation1 计算 Rset。

Equation1. Rset=0.75 VIRTD

使用最大 RTD 电阻(在本设计中为 135Ω)时,Rref 和 Gain 通过两个公式(Equation2Equation3)计算。

Equation2. Rref>135 Ω ×2×Gain
Equation3. Rref<5 VIRTD-Rset-135 Ω×10

确认 Rset、Rref 和增益后,每个 RTD 使用的正 ADC FSR 的百分比将通过Equation4 计算。为了获得更高性能,Rref 最好尽可能小,以充分利用正 FSR。

Equation4. % positive FSR used=135 ×2×GainRref×100%