ZHCUA89A May 2022 – June 2022
可通过 TP24/TP25 或 J8 连接器来访问 TXD 和 RXD。这些可用于连接 LIN 总线的输入/输出信号。
如果示波器阻抗匹配等应用需要,焊盘 R15 和 C9 允许在 TXD 线上提供额外的下拉电阻或电容。焊盘 C11 允许向 RXD 线增加电容。
在 J17 上放置一个分流器为 RXD 提供上拉电阻。TLIN1431-Q1 不需要为 RXD 提供上拉电阻即可运行,但这可用于评估 RXD 在这些条件下的性能。