ZHCUA89A May 2022 – June 2022
TLIN1431-Q1 的 WAKE 引脚用于器件的本地唤醒 (LWU) 功能,数据表对此进行了详细说明。可以使用 J15 引脚“WAKE”将其直接连接到器件附近,无需分流器。通过对 J15 应用分流器,可以施加上拉电阻,允许使用板上的 WAKE 开关。
利用 J14,用户可以选择该电路的上拉源。在引脚“WAKE_PU”和“VBAT”之间连接一个分流器,以对电池电压轨施加上拉电阻。在该配置中,用户可以使用 WAKE 开关 S1 实现按钮唤醒。
在 J14 的引脚“WAKE_PU”和“HSS”之间连接一个分流器,为器件的高侧开关提供上拉电阻。如果用户要实现循环检测唤醒功能,则需要该配置。器件的数据表详细介绍了该功能。