ZHCUA89A May   2022  – June 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 说明
  4. 2EVM 设置和功能
    1. 2.1  启动模式配置
      1. 2.1.1 引脚和 SPI 模式
      2. 2.1.2 唤醒请求 (WKRQ) 与抑制输出 (INH)
    2. 2.2  命令器和响应器配置
    3. 2.3  本地唤醒
    4. 2.4  通道扩展
    5. 2.5  VBAT 分压器
    6. 2.6  复位输入
    7. 2.7  逻辑电平 LIMP 和 WAKE 信号
    8. 2.8  高压信号监控
    9. 2.9  TXD 和 RXD
    10. 2.10 VCC 负载测试
    11. 2.11 SPI 接口
  5. 3跳线、接头、连接器、测试点和开关
  6. 4物料清单
  7. 5原理图

SPI 接口

在 SPI 模式下工作时,TLIN1431-Q1 的引脚 4-7 成为器件的 SPI 接口。具体而言,“WDT/CLK”为 SPI 时钟输入,“nWDR/SDO”为 SPI 串行数据输出,“WDI/SDI”为 SPI 串行数据输入,“PIN/nCS”为 SPI 低电平有效芯片选择。

可以通过 J4 的引脚 12、14、16 和 18 来访问这四个 SPI 接口引脚。这四个信号与 J4 上的其余逻辑信号垂直分离。根据电路板上的丝印图例可知,这四个信号位于 J4 的最左侧列,而该接头上的其余信号位于最右侧列。

这四个 SPI 信号可以连接到微控制器或类似的处理器,以通过 SPI 控制 TLIN1431-Q1。请注意,器件必须通过使 PIN/nCS(引脚 7)悬空或拉高而启动以通过 SPI 模式进行连接。