ZHCUA89A May 2022 – June 2022
利用 VCC、FSO、HSS 和 VSUP 引脚可以进行通道扩展,这样 TLIN1431-Q1 就可以控制外部收发器或类似器件。这有效地允许通过 TLIN1431-Q1 控制额外的通信通道。
请注意,VCC 和 FSO 引脚为逻辑电平电压,而 HSS 和 VSUP 信号为高压输出。在实现这些输出时请谨慎处理,以确保满足相应的电压设计要求。