ZHCUA89A May 2022 – June 2022 TLIN1431-Q1
TLIN1431-Q1 提供两种运行模式:引脚模式和 SPI 模式。器件的模式由上电时引脚 7 (PIN/nCS) 的状态决定。如果引脚 7 在启动时被拉为低电平或连接到 GND,则器件在引脚模式下运行,无 SPI 接口。如果引脚 7 在启动时悬空或被拉高电平,则器件在 SPI 模式下运行,此时启用 SPI 接口,用户可以访问器件的内部寄存器。
此外,TLIN14315-Q1 能够进行无 VIO 运行,具体取决于该 PIN/nCS 引脚的偏置。如果该引脚悬空,则器件在运行时使用 3.3V SPI 通信。如果将其拉高至 5V,则器件在运行时使用 5V SPI 通信。
请注意,包含 3.3V LDO 的 TLIN14313-Q1 无法进行无 VIO 运行,只能进行 3.3V SPI 通信。
利用 J5,可以轻松地将 PIN/nCS 引脚偏置到下拉电阻器以实现引脚模式运行,或偏置到悬空/上拉以实现无 VIO SPI 模式运行。
TLIN1431-Q1 器件根据所选的上电模式具有替代引脚名称和功能。这些名称如 表 2-1 中所示,TLIN1431-Q1 数据表介绍了每个引脚的功能。
| 引脚 | 引脚模式 | SPI 模式 |
|---|---|---|
| 4 | WDT – 可编程看门狗窗口设置输入 | CLK – SPI 时钟输入 |
| 5 | nWDR – 看门狗故障输出触发器 | SDO – SPI 串行数据输出 |
| 6 | WDI – 看门狗计时器边沿触发输入 | SDI – SPI 串行数据输入 |
| 7 | PIN – 用于将器件设置为引脚模式的输入 | nCS – SPI 芯片选择 |
| 8 | EN – 器件模式更改输入 | nINT – 器件中断输出 |
| 9 | HSSC – 高侧开关控制输入 | FSO – 功能输出 |
用户可以通过在 J5 的引脚“PIN/nCS”和“GND_PD”之间连接一个分流器(这将向引脚 7 施加到 GND 的下拉电阻),将 TLIN1431-Q1 启动至引脚模式。通过将 J5 的所有引脚保持悬空,可以使 TLIN1431-Q1 在 SPI 模式下运行,而 TLIN14315-Q1 在 3.3V SPI 下运行。在 J5 的引脚“PIN/nCS”和“VCC_PU”之间连接一个分流器,以对 VCC 施加上拉电阻,从而使 TLIN14315-Q1 的 SPI 运行电压为 5V 。