ZHCUA89A May   2022  – June 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 说明
  4. 2EVM 设置和功能
    1. 2.1  启动模式配置
      1. 2.1.1 引脚和 SPI 模式
      2. 2.1.2 唤醒请求 (WKRQ) 与抑制输出 (INH)
    2. 2.2  命令器和响应器配置
    3. 2.3  本地唤醒
    4. 2.4  通道扩展
    5. 2.5  VBAT 分压器
    6. 2.6  复位输入
    7. 2.7  逻辑电平 LIMP 和 WAKE 信号
    8. 2.8  高压信号监控
    9. 2.9  TXD 和 RXD
    10. 2.10 VCC 负载测试
    11. 2.11 SPI 接口
  5. 3跳线、接头、连接器、测试点和开关
  6. 4物料清单
  7. 5原理图

唤醒请求 (WKRQ) 与抑制输出 (INH)

WKRQ/INH 引脚具有作为逻辑电平唤醒请求 (WKRQ) 数字输出或基于其在启动时的偏置的高压抑制 (INH) 输出的功能。对该引脚上的 GND 施加 100kΩ 或更强的下拉电阻会使该引脚表现为逻辑电平 WKRQ。或者,使该引脚悬空或对 GND 施加 1MΩ 下拉电阻会使该引脚表现为高电压 INH。

图 2-2 WKRQ 或 INH 引脚选择

用户可以通过在 J2 的引脚“U1.16”和“WKRQ”之间连接一个分流器来将该引脚配置为 WKRQ ,以施加 100kΩ 下拉电阻。或者,用户可以通过在上电时在 J2 的引脚“U1.16”和“INH”之间连接一个分流器或者将所有这些引脚悬空来将 WKRQ/INH 引脚配置为高压 INH。此外,利用电容器焊盘 C29,用户可以测试与 1MΩ 电阻器并联的电容器,以评估该引脚在启动时的行为。