ZHCUA89A May   2022  – June 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 说明
  4. 2EVM 设置和功能
    1. 2.1  启动模式配置
      1. 2.1.1 引脚和 SPI 模式
      2. 2.1.2 唤醒请求 (WKRQ) 与抑制输出 (INH)
    2. 2.2  命令器和响应器配置
    3. 2.3  本地唤醒
    4. 2.4  通道扩展
    5. 2.5  VBAT 分压器
    6. 2.6  复位输入
    7. 2.7  逻辑电平 LIMP 和 WAKE 信号
    8. 2.8  高压信号监控
    9. 2.9  TXD 和 RXD
    10. 2.10 VCC 负载测试
    11. 2.11 SPI 接口
  5. 3跳线、接头、连接器、测试点和开关
  6. 4物料清单
  7. 5原理图

VBAT 分压器

要激活 TLIN1431-Q1 上的内部 VBAT 分压器,请使用 J4 上适当的引脚在 DIV_ON 上施加高电平信号。默认情况下,当该引脚悬空时,内部下拉电阻会停用内部分压器。

可以在 PV 上测量分压器的输出。