ZHCUA89A May   2022  – June 2022 TLIN1431-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 说明
  4. 2EVM 设置和功能
    1. 2.1  启动模式配置
      1. 2.1.1 引脚和 SPI 模式
      2. 2.1.2 唤醒请求 (WKRQ) 与抑制输出 (INH)
    2. 2.2  命令器和响应器配置
    3. 2.3  本地唤醒
    4. 2.4  通道扩展
    5. 2.5  VBAT 分压器
    6. 2.6  复位输入
    7. 2.7  逻辑电平 LIMP 和 WAKE 信号
    8. 2.8  高压信号监控
    9. 2.9  TXD 和 RXD
    10. 2.10 VCC 负载测试
    11. 2.11 SPI 接口
  5. 3跳线、接头、连接器、测试点和开关
  6. 4物料清单
  7. 5原理图

摘要

本用户指南介绍了 TLIN1431-Q1 评估模块 (EVM)。该 EVM 使用 TLIN1431-Q1 系列 LIN 系统基础芯片 (SBC),帮助设计人员评估器件性能、支持快速开发以及分析汽车本地互连网络 (LIN) 系统(包含唤醒功能、集成高侧开关和看门狗)。

GUID-20220506-SS0I-ML69-PPSN-MRVTKF3KZG4C-low.png图 1-1 TLIN1431EVM 电路板图像