ZHCUA80
February 2022
LMQ66430
,
LMQ66430-Q1
LMQ66430-Q1 EVM 用户指南
商标
1
设置
1.1
测试点
1.2
跳线
2
操作
2.1
快速入门
3
原理图
4
电路板布局
5
物料清单
6
测试结果
6.1
LMQ66430-2EVM 测试结果
6.1.1
效率和负载调节
6.1.2
负载瞬态
6.1.3
输出纹波和热像图
6.1.3
输出纹波和热像图
图 6-7
12V
IN
、3.3V
OUT
、无负载情况下的输出纹波
图 6-8
热像图,12 V
IN
、3.3 V
OUT
、2A 负载、2.2MHz、ϴ
JA
≅ 40°C/W