ZHCUA80 February   2022

 

  1.   LMQ66430-Q1 EVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1设置
    1. 1.1 测试点
    2. 1.2 跳线
  4. 2操作
    1. 2.1 快速入门
  5. 3原理图
  6. 4电路板布局
  7. 5物料清单
  8. 6测试结果
    1. 6.1 LMQ66430-2EVM 测试结果
      1. 6.1.1 效率和负载调节
      2. 6.1.2 负载瞬态
      3. 6.1.3 输出纹波和热像图

跳线

有关跳线的位置,请参阅图 1-2。

  • JMODE/SYNC - 可使用此跳线在 MODE/SYNC 修整器件中选择运行模式。
    在引脚 1 和引脚 2 之间连接跳线可将 IC 运行设置为 PFM(脉冲频率调制)模式,以在轻负载条件下实现更高效率。引脚 2 和引脚 3 之间的跳线可使 IC 以 FPWM(强制脉冲宽度调制)模式运行。默认情况下,跳线连接在引脚 1 和引脚 2 之间。引脚 1 由 PCB 上的点标记。评估 RT 修整器件时,此跳线可用于设置开关频率,条件是 RMOD 已填充,且 RT 未填充。填充 RMOD 后,连接引脚 1 和引脚 2 之间的跳线可将开关频率设置为 2.2MHz,而连接引脚 2 和引脚 3 之间的跳线可将开关频率设置为 1MHz。如果使用 RT 电阻器来设置开关频率,则应取消填充 RMOD,从而有效地移除 JMODE/SYNC 跳线。
  • JEN - 此跳线可用于将 ENABLE 输入连接到 VIN 或 GND。在引脚 1 引脚 2 之间连接跳线可将 ENABLE 输入短接到 VIN,从而启用器件。在引脚 2 引脚 3 之间连接跳线可将 ENABLE 输入短接到 GND,从而禁用器件。默认情况下,此跳线保持开路,因为有一个从 RENT 到 VIN 的上拉电阻器可启用 IC。
  • JPGOOD - 可使用此跳线选择如何连接 PGOOD 引脚。引脚 1 和引脚 2 之间的跳线使用 Vcc 作为 PGOOD 的上拉电压。在此配置中,当输出电压处于调节范围内时,PGOOD 引脚会被上拉至 Vcc 至 RPG。在引脚 2 与引脚 3 之间连接跳线可使用 VOUT 作为 PGOOD 的上拉电压。默认情况下不安装此跳线。
图 1-2 跳线位置