ZHCUA80 February   2022

 

  1.   LMQ66430-Q1 EVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1设置
    1. 1.1 测试点
    2. 1.2 跳线
  4. 2操作
    1. 2.1 快速入门
  5. 3原理图
  6. 4电路板布局
  7. 5物料清单
  8. 6测试结果
    1. 6.1 LMQ66430-2EVM 测试结果
      1. 6.1.1 效率和负载调节
      2. 6.1.2 负载瞬态
      3. 6.1.3 输出纹波和热像图

测试点

电路板上的测试点可用于连接 EVM 的电源输入和负载输出。典型的测试设置,请参阅 图 1-1。下面列出了测试点接头的功能:

  • Vin_EMI — EVM 的输入电源,包括一个 EMI 滤波器。连接至合适的输入电源。在此处进行连接以执行 EMI 测试。
  • GND_EMI — 输入电源的接地连接
  • Vin — IC 的输入电源。可连接到数字万用表以测量 EMI 滤波器之后的输入电压。
  • VOUT — EVM 的输出电压测试点。可连接到所需负载。
  • GND — 接地测试点。
  • PG — 此测试点从 IC 连接到 PGOOD 引脚。可通过上拉电阻器连接外部电源或保持断开。
  • SYNC —在 MODE/SYNC 修整器件中,此测试点连接到 IC 的 SYNC 引脚。此测试点也可连接到外部时钟,以同步 IC。在应用同步时钟输入时,请确保未安装 RT 电阻器。如果安装 RMOD,在应用同步时钟输入之时,JMODE/SYNC 跳线不能将引脚 2 短接到两个相邻引脚。关于如何评估 RT 修整器件,请参阅 Topic Link Label1.2中的 JMODE/SYNC 跳线描述。
  • Vcc — 此测试点连接到 IC 的 Vcc 引脚。
  • AGND— 此测试点代表模拟接地测试点,并且连接到接地平面。
图 1-1 EVM 电路板连接