ZHCUA80
February 2022
LMQ66430-Q1 EVM 用户指南
商标
1
设置
1.1
测试点
1.2
跳线
2
操作
2.1
快速入门
3
原理图
4
电路板布局
5
物料清单
6
测试结果
6.1
LMQ66430-2EVM 测试结果
6.1.1
效率和负载调节
6.1.2
负载瞬态
6.1.3
输出纹波和热像图
6.1.2
负载瞬态
图 6-5
负载瞬态,12V
IN
,3.3V
OUT
,I
OUT
= 0A 至 2A,压摆率 = 1A/μs,FPWM
图 6-6
负载瞬态,12V
IN
,3.3V
OUT
,I
OUT
= 0.5A 至 1.5A,压摆率 = 1A/μs