ZHCUA80 February 2022 LMQ66430 , LMQ66430-Q1
| 标识符 | 说明 | 制造商 | 器件型号 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| CBULK | 47µF 50V 铝制电解电容器,径向,Can - SMD 1500 小时,125°C | Vishay BC Components | MAL214699101E3 | 1 |
| CD | 电容,陶瓷,1µF,50V,±20%,X5R,AEC-Q200 3 级,0603 | MuRata(村田) | GRT188R61H105ME13D | 0 |
| CF1、CF3、CF4 | 电容,陶瓷,0.1µF,50V,±10%,X7R,0805 | TDK | C2012X7R1H104K085AA | 0 |
| CF2 | 电容,陶瓷,2.2µF,50V,±10%,X5R,0805 | TDK | C2012X5R1H225K125AB | 1 |
| CFF | 电容,陶瓷,10pF,10V,±2.5%,C0G/NP0,0402 | Kemet(基美) | C0402C100C8GACTU | 1 |
| CIN1、CIN2 | 电容,陶瓷,10μF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1210 | Taiyo Yuden(太阳诱电) | UMJ325KB7106KMHT | 2 |
| COUT1、COUT2 | 汽车用陶瓷电容器 22μF ±10% 10VDC X7R 1210 压纹 T/R | MuRata(村田) | GCM32ER71A226KE12L | 2 |
| COUT3 | 汽车用陶瓷电容器 22μF ±10% 10VDC X7R 1210 压纹 T/R | MuRata(村田) | GCM32ER71A226KE12L | 0 |
| COUTHF | 电容,陶瓷,0.1µF,10V,±10%,X7R,0603 | AVX | 0603ZC104KAT2A | 1 |
| CVcc | 电容,陶瓷,1µF,35V,±10%,X5R,0402 | MuRata(村田) | GRM155R6YA105KE11D | 1 |
| FB1 | 一个 1kΩ、100MHz 的电力线铁氧体磁珠 1210(3225 公制)2A 100mΩ | Taiyo Yuden(太阳诱电) | FBMH3225HM102NT | 1 |
| FID1、FID2、FID3 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 不适用 | 3 |
| H1、H2、H3、H4 | 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 | B&F 紧固件供应商 | NY PMS 440 0025 PH | 4 |
| H5、H6、H7、H8 | 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 | Keystone | 1902C | 4 |
| J1、J2、J3 | 接头,100mil,3 x 1,锡,TH | Sullins Connector Solutions(赛凌思科技有限公司) | PEC03SAAN | 3 |
| L1 | 电感器,屏蔽,3.3µH,5A,0.0286Ω,SMD | Coilcraft(线艺) | XEL4030-332MEB | 1 |
| LBL1 | 热转印打印标签,0.650"(宽)× 0.200"(高)- 10,000/卷 | Brady(布雷迪) | THT-14-423-10 | 1 |
| RENT | 电阻,100k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 | Panasonic(松下) | ERJ-2GEJ104X | 1 |
| RFBT、RINJ、RMOD | 电阻,0,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | KOA Speer(日本兴亚) | RK73Z1ETTP | 3 |
| RFILT | 电阻,0,1%,0.5W,1206 | Keystone | 5108 | 1 |
| RPG | 电阻,100k,1%,0.0625W,AEC-Q200 0 级,0402 | Yageo America(国巨) | AC0402FR-07100KL | 1 |
| SH-J1 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | Samtec(申泰) | SNT-100-BK-G | 1 |
| TP1、TP5、TP6、TP8 | 测试点,微型,SMT | Keystone | 5015 | 4 |
| TP2、TP4、TP12 | 测试点,多用途,黑色,TH | Keystone | 5129 | 3 |
| TP3 | 测试点,多用途,黑色,TH | Keystone | 5011 | 1 |
| TP7、TP9、TP10、TP11 | 引脚,双转塔,TH | Keystone | 1502-2 | 4 |
| U1 | 3V 至 36V、3A 同步降压转换器,经过优化具有超低 EMI 和轻负载效率 | 德州仪器 (TI) | LMQ66430MC3RXBRQ1 | 1 |