ZHCUA24A December   2006  – January 2022 TPS40075

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 说明
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 特性
  3. 2TPS40075EVM-001 电气性能规格
  4. 3原理图
    1. 3.1 调节输出电压(R5 和 R6)
    2. 3.2 使用遥感 (J3)
    3. 3.3 5V 输入工作电压(R10 和 R15)
    4. 3.4 启用
  5. 4测试设置
    1. 4.1 设备
      1. 4.1.1 电压源
      2. 4.1.2 仪表
      3. 4.1.3 负载
        1. 4.1.3.1 LOAD1
      4. 4.1.4 建议线规
        1. 4.1.4.1 V12V_IN 连接到 J1
        2. 4.1.4.2 J2 到 LOAD1(电源)
        3. 4.1.4.3 J3 到 LOAD1(遥感)
      5. 4.1.5 其他
        1. 4.1.5.1 风扇
        2. 4.1.5.2 示波器
    2. 4.2 设备设置
      1. 4.2.1 过程
      2. 4.2.2
    3. 4.3 启动/关断步骤
    4. 4.4 设备停机
  6. 5TPS40075EVM 典型性能数据和特性曲线
  7. 6EVM 装配图和布局
  8. 7物料清单
  9. 8修订历史记录

重要声明和免责声明

TI 均以原样提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2022 德州仪器半导体技术(上海)有限公司