ZHCUA24A December 2006 – January 2022 TPS40075
可以使用 60MHz 或更快的示波器来确定 1V5_OUT 上的纹波电压。应按如下方式设置示波器以进行输出纹波测量:
TP15 和 TP16 可用于测量输出纹波电压,方法是将示波器探头尖端穿过 TP15 并将接地筒固定在 TP16 上,如图 4-2 所示。对于免提方法,可以切割并打开 TP16 中的环路以支撑探头筒。由于接地环路较大,使用引线接地可能会产生额外的噪声。