ZHCUA24A
December 2006 – January 2022
TPS40075
商标
1
引言
1.1
说明
1.2
应用
1.3
特性
2
TPS40075EVM-001 电气性能规格
3
原理图
3.1
调节输出电压(R5 和 R6)
3.2
使用遥感 (J3)
3.3
5V 输入工作电压(R10 和 R15)
3.4
启用
4
测试设置
4.1
设备
4.1.1
电压源
4.1.2
仪表
4.1.3
负载
4.1.3.1
LOAD1
4.1.4
建议线规
4.1.4.1
V12V_IN 连接到 J1
4.1.4.2
J2 到 LOAD1(电源)
4.1.4.3
J3 到 LOAD1(遥感)
4.1.5
其他
4.1.5.1
风扇
4.1.5.2
示波器
4.2
设备设置
4.2.1
过程
4.2.2
图
4.3
启动/关断步骤
4.4
设备停机
5
TPS40075EVM 典型性能数据和特性曲线
6
EVM 装配图和布局
7
物料清单
8
修订历史记录
4.2.1
过程
在 ESD 工作站上工作时,请确保在为 EVM 加电之前已连接所有腕带、靴带或垫子以使用户接地。 还应穿戴防静电工作服和护目镜。
在连接直流输入源 V
12V_IN
之前,建议将来自 V
12V_IN
的源电流限制为最大 5.0A。确保 V
12V_IN
初始设置为 0V 并按
图 4-1
所示进行连接。
在 V
12V_IN
和 J1 之间连接电流表 A1(量程为 0A 到 5A),如
图 4-1
中所示。
将电压表 V1 连接到 TP1 和 TP2,如
图 4-1
中所示。
将 LOAD1 连接到 J2,如
图 3-1
所示。在施加 V
12V_IN
之前,确保将 LOAD1 设置为恒流模式并具有 0A
DC
灌电流。
将电压表 V2 连接到 TP17 和 TP18,如
图 4-1
中所示。
将示波器探头连接到 TP16 和 TP15,如
图 4-2
所示。
按
图 4-1
中所示放置风扇。将风扇打开,确保空气流经 EVM。