ZHCUA24A December 2006 – January 2022 TPS40075
TPS40075EVM-001 通过连接器 J3 为用户提供遥感功能。使用遥感功能时,J3 应连接到负载处,以便对端子连接和负载线连接上的损耗进行补偿,从而提供更加准确的负载调节。连接遥感时,TP15 和 TP16 之间测得的输出电压可能表现出正负载调节特性(通过增加负载增加输出电压)。这是控制器对本地感测电压(TP15 和 TP16)与遥感连接 (J3) 之间的电阻损耗进行补偿的结果。TP17 和 TP18 连接到遥感线路,因此会在连接遥感时显示负载处的电压。
如果不采取措施来最大限度地减少遥感线路中的这些寄生效应,负载或遥感连接中电感分量导致的过大相移可能会导致不稳定。最好使用双绞绝缘线对将负载与 J3 相连,从而最大限度地减少遥感线路上的噪声注入和电感。在器件布局中,应注意使遥感线路免受高噪声、高电流或数字信号的影响,以限制噪声注入反馈路径并提供尽可能准确的调节。