ZHCUA24A December 2006 – January 2022 TPS40075
通过改变反馈电阻分压器(R6 和 R5)中的接地电阻,可以在有限范围内调节稳压输出电压。输出电压可由Equation1 计算得出。

其中
表 3-1 包含在 R5 开路情况下用于生成常见输出电压的 R6 常见值。R5 可用于提高精度,这样就无需使用价格更高的电阻器,即可获得所需的精度。The TPS40075EVM-001 在这些输出电压下保持稳定,但效率可能会受到影响,因为功率级针对 1.5V 输出进行了优化。
| VOUT (V) | R16 (kΩ) |
|---|---|
| 3.3(1) | 2.67 |
| 2.5(1) | 3.83 |
| 2.2(1) | 4.64 |
| 2.0(1) | 8.36 |
| 1.8 | 6.34 |
| 1.5 | 8.66 |
| 1.2 | 14.0 |