ZHCUA24A December   2006  – January 2022

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 说明
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 特性
  3. 2TPS40075EVM-001 电气性能规格
  4. 3原理图
    1. 3.1 调节输出电压(R5 和 R6)
    2. 3.2 使用遥感 (J3)
    3. 3.3 5V 输入工作电压(R10 和 R15)
    4. 3.4 启用
  5. 4测试设置
    1. 4.1 设备
      1. 4.1.1 电压源
      2. 4.1.2 仪表
      3. 4.1.3 负载
        1. 4.1.3.1 LOAD1
      4. 4.1.4 建议线规
        1. 4.1.4.1 V12V_IN 连接到 J1
        2. 4.1.4.2 J2 到 LOAD1(电源)
        3. 4.1.4.3 J3 到 LOAD1(遥感)
      5. 4.1.5 其他
        1. 4.1.5.1 风扇
        2. 4.1.5.2 示波器
    2. 4.2 设备设置
      1. 4.2.1 过程
      2. 4.2.2 图
    3. 4.3 启动/关断步骤
    4. 4.4 设备停机
  6. 5TPS40075EVM 典型性能数据和特性曲线
  7. 6EVM 装配图和布局
  8. 7物料清单
  9. 8修订历史记录

物料清单

表 7-1 列出了按照图 3-1 和图 4-1 中所示原理图进行配置的 EVM 元件。

表 7-1 TPS40075EVM-001 物料清单
数量参考标识符说明尺寸制造商器件型号
0C1、C6电容器,470μF,16V,38mΩ,25%8mmPanasonic(松下) EEUFM1C471L
1C2电容器,陶瓷,10nF,25V,X7R,10%0603StdStd
1C3电容器,470μF,16V,38mΩ,25%8mmPanasonic(松下)EEUFM1C471L
1C4电容器,陶瓷,150pF,25V,X7R,10%0603StdStd
1C5电容器,陶瓷,12nF,25V,X7R,10%0603StdStd
1C7电容器,陶瓷,47nF,25V,X7R,10%0603StdStd
1C8电容器,陶瓷,1.5μF,16V,X7R,20%0805TDKC2012X7R1C115M
2C9、C10电容器,陶瓷,0.1μF,25V,X7R,20%0603StdStd
1C11电容器,陶瓷,22pF,50V,NPO,10%0603StdStd
1C12电容器,陶瓷,10μF,16V,X7R,20%1206TDKC3216X7R1C106M
2C13、C16电容器,陶瓷,2.2μF,16V,X7R,10%1206StdStd
0C14电容器,陶瓷,2.2μF,16V,X7R,10%1206StdStd
0C15电容器,陶瓷,1000pF,25V,X7R,20%0805StdStd
2C17、C18电容器,1000μF,10V,26mΩ,25%10mmPanasonic(松下)EEUFM1A102
1C19电容器,陶瓷,100μF,6.3V,X5R,20%1206StdStd
1D1二极管,肖特基,200mA,30VSOD323On-SemiBAT54HT1
1J1端子块,2 引脚,15A,5.1mm0.40 × 0.35OSTED1609
1J2端子块,4 引脚,15A,5.1mm0.80 × 0.35OSTED2227
1J3端子块,2 引脚,6A,3.5mm0.27 × 0.25OSTED1514
1L1电感器,SMT,1.3μH,26A,2mΩ0.51 × 0.51Pulse(普思)PG0077.142
1Q1MOSFET,N 沟道,25V,81.4A,8.9mΩLFPAKPhilips(飞利浦)PH6325L
1Q2MOSFET,N 沟道,25V,118A,4.1mΩLFPAKPhilips(飞利浦)PH2625L
1Q3MOSFET,N 沟道,25V,118A,4.1mΩ
1R1电阻器,贴片,0Ω 跳线,1/10W,5%0805StdStd
1R2电阻器,贴片,806Ω,1/16W,1%0603StdStd
2R3、R9、R17电阻器,贴片,10kΩ,1/16W,1%0603StdStd
1R4电阻器,贴片,4.42kΩ,1/16W,1%0603StdStd
1R5、R18电阻器,贴片,105kΩ,1/16W,1%0603StdStd
1R6电阻器,贴片,9.53kΩ,1/16W,1%0603StdStd
1R7电阻器,贴片,49.9Ω,1/16W,1%0603StdStd
1R8电阻器,贴片,118kΩ,1/16W,1%0603StdStd
1R10电阻器,贴片,133kΩ,1/16W,1%0603StdStd
1R11电阻器,贴片,1.13kΩ,1/16W,1%0603StdStd
0R12、R15电阻器,贴片,3.3Ω,1/10W,1%0805StdStd
2R13、R14电阻器,贴片,1Ω,1/16W,1%0603StdStd
1R16电阻器,贴片,1.0Ω,1/16W,1%0603StdStd
3TP1、TP15、TP17、TP21测试点,红色,通孔封装0.125 × 0.125Keystone5010
8TP2、TP3、TP4、TP5、TP10、TP14、TP16、TP18、TP20测试点,黑色,通孔封装0.125 × 0.125Keystone5011
7TP6、TP7、TP8、TP9、TP11、TP12、TP13测试点,白色,通孔封装0.125 × 0.125Keystone5012
1U1*ICQFN-20TiTPS40075RHL
1—PCB,4 层 FR4,3.0 英寸 × 3.0 英寸 × 0.063 英寸2.4" × 2.1"不限HPA187A
4—Bumpon,透明0.44" × 0.2"3MSJ5303
注:1.这些组件都对 ESD 敏感,因此应注意采取 ESD 预防措施。
2.这些组件都必须是干净的且没有焊剂和任何污染物。不允许使用免清洗焊剂。
3.这些组件都必须符合 IPC-A-610 2 类工艺标准。
4.将 Bumpon 安装在 PCB 的背面(空白侧)。清洁后在每个角落安装一个。
5.标有 * 的引用标识符无法替换。所有其他元件都可以替换为 MFG 的等效元件。