ZHCU982 March   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1高密度 EVM 说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性和电气性能
  4. 2EVM 性能技术参数
  5. 3EVM 照片
  6. 4测试装置和过程
    1. 4.1 EVM 连接
    2. 4.2 EVM 设置
    3. 4.3 测试设备
    4. 4.4 建议的测试设置
      1. 4.4.1 输入接头
      2. 4.4.2 输出接头
    5. 4.5 测试步骤
      1. 4.5.1 线路/负载调节和效率
  7. 5测试数据和性能曲线
    1. 5.1 效率和负载调节性能
    2. 5.2 波形
    3. 5.3 波特图
    4. 5.4 热性能
    5. 5.5 EMI 性能
  8. 6EVM 文档
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 PCB 布局
    4. 6.4 装配图
    5. 6.5 多层叠
  9. 7器件和文档支持
    1. 7.1 器件支持
      1. 7.1.1 开发支持
        1. 7.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具进行定制设计
    2. 7.2 文档支持
      1. 7.2.1 相关文档

物料清单

表 6-1 元件物料清单
参考设计 数量 值 说明 封装 器件型号 制造商
C1 1 100µF 电容,铝,100µF,50V,0.34Ω 8mm × 10mm UUD1H101MNL1GS Nichicon(尼吉康)
C2、C3、C4、C5 4 10µF 电容,陶瓷,10µF,50V,X7R 1210 GRM32ER71H106KA12L Murata(村田)
C6、C7、C8、C9 4 2.2µF 电容,陶瓷,2.2µF,50V,X7R 0805 C2012X7R1H225K125AC TDK
C10、C11、C12、C13 4 47µF 电容,陶瓷,47µF,10V,X7R 1210 GRM32ER71A476ME15L Murata(村田)
C14 1 0.1µF 电容,陶瓷,0.1µF,25V,X7R 0603 Std Std
H1、H2、H3、H4 4 — 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 — 1902C Keystone(启斯东)
H5、H6、H7、H8 4 — 螺钉,盘头,4-40、3/8",尼龙 — NY PMS 440 0038 PH B&F Fastener Supply
J1、J2 2 — 端子块,2 针位,5mm,TH — TSW-110-07-G-S Phoenix Contact(菲尼克斯电气)
J3、J4 2 — 接头,100mil,5×2,锡,TH — PEC05DAAN Sullins Connector Solutions(赛凌思科技有限公司)
J5 1 — 接头,100mil,6×1,金,TH — TSW-108-07-G-S Samtec(申泰)
L1 1 1.5µH 屏蔽功率电感器,1.5µH,9.5mΩ — XGL4030-152MEC Coilcraft(线艺)
R1 1 0Ω 电阻,0Ω,5%,0.1W 0603 Std Std
R2 1 402kΩ 电阻,402kΩ,1%,0.063W 0402 Std Std
R3 1 0Ω 电阻,0Ω,5%,0.1W 0402 Std Std
R4 1 1 Ω 电阻,1Ω,1%,0.063W 0402 Std Std
R5 1 133kΩ 电阻,133kΩ,1%,0.063W 0402 Std Std
R6 1 10Ω 电阻,10Ω,1%,0.1W 0402 Std Std
R7 1 10kΩ 电阻,10kΩ,1%,0.063W 0402 Std Std
R8 1 100kΩ 电阻,100kΩ,1%,0.063W 0402 Std Std
R9 1 33.2kΩ 电阻,8.06kΩ,1%,0.063W 0402 Std Std
R10 1 2kΩ 电阻,2kΩ,1%,0.063W 0402 Std Std
R11 1 6.04kΩ 电阻,6.04kΩ,1%,0.063W 0402 Std Std
R12 1 6.98kΩ 电阻,6.98kΩ,1%,0.063W 0402 Std Std
R13 1 8.06kΩ 电阻,8.06kΩ,1%,0.063W 0402 Std Std
R14 1 16.9kΩ 电阻,16.9kΩ,1%,0.063W 0402 Std Std
R15 1 26.7kΩ 电阻,26.7kΩ,1%,0.063W 0402 Std Std
R16 1 22.1kΩ 电阻,22.1kΩ,1%,0.063W 0402 Std Std
R17 1 16.5kΩ 电阻,16.5kΩ,1%,0.063W 0402 Std Std
R18 1 13kΩ 电阻,13kΩ,1%,0.063W 0402 Std Std
SH-J1、SH-J2、SH-J3 3 — 分流器,100mil,镀金,黑色 分流器,2 位,0.1" 881545-2 TE Connectivity(泰科电子)
TP1、TP2、TP3、TP4 4 — 测试点,微型,SMT — 5019 Keystone(启斯东)
U1 1 — TLVM13660 36V、6-A 降压电源模块 B3QFN20 TLVM13660RDLR 德州仪器 (TI)