ZHCU982 March   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1高密度 EVM 说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性和电气性能
  4. 2EVM 性能技术参数
  5. 3EVM 照片
  6. 4测试装置和过程
    1. 4.1 EVM 连接
    2. 4.2 EVM 设置
    3. 4.3 测试设备
    4. 4.4 建议的测试设置
      1. 4.4.1 输入接头
      2. 4.4.2 输出接头
    5. 4.5 测试步骤
      1. 4.5.1 线路/负载调节和效率
  7. 5测试数据和性能曲线
    1. 5.1 效率和负载调节性能
    2. 5.2 波形
    3. 5.3 波特图
    4. 5.4 热性能
    5. 5.5 EMI 性能
  8. 6EVM 文档
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 PCB 布局
    4. 6.4 装配图
    5. 6.5 多层叠
  9. 7器件和文档支持
    1. 7.1 器件支持
      1. 7.1.1 开发支持
        1. 7.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具进行定制设计
    2. 7.2 文档支持
      1. 7.2.1 相关文档

EVM 设置

  • 使用位于电源端子块附近的 VIN S+ 和 VIN S– 测试点以及 VOUT S+ 和 VOUT S– 测试点作为电压监测点,通过连接电压表来分别测量输入和输出电压。请勿将这些检测端子用作输入电源或输出负载连接点。连接到这些检测端子的 PCB 迹线不能支持高电流。
  • 接头 J5 提供对以下测试点的访问:
    • VIN
    • PGND
    • EN
    • PGOOD
    • VOUT
    • BODE
    电源正常状态 (PGOOD) 测试点可用于监控 EVM 上何时存在有效输出电压。有关与各种测试点相关的具体信息,请参阅Topic Link Label4.1。
  • VOUT SELECT 接头 (J3) 允许选择所需的输出电压:
    • 1.2V
    • 1.8V
    • 2.5V
    • 3.3V
    • 5 V
    在向 EVM 供电之前,请确保已在合适的位置放置了跳线,以获得所需输出电压。请务必在更改跳线设置之前移除输入电源。
  • FSW SELECT 接头 (J4) 允许选择适合的开关频率:
    • 500kHz
    • 600kHz
    • 750 kHz
    • 800kHz
    • 1 MHz
    这就根据电路要求(特别是输入电压范围和输出电压),为集成降压电感器建立了可接受的纹波电流。在向 EVM 供电之前,请确保已在合适的位置放置了跳线,以获得所需开关频率。请务必在更改跳线设置之前移除输入电源。
注:

选择与输出电压设置一致的开关频率。例如,以下列表包含产生 30% 至 40% 电感峰峰值纹波电流和更优斜坡补偿贡献的典型设置:

  • 1.2 V (500 kHz)
  • 1.8 V (500 kHz)
  • 2.5V(500kHz 至 600kHz)
  • 3.3V(750kHz 至 800kHz)
  • 5V(800kHz 至 1MHz)
有关模块设置和元件选择的其他指导,请参阅 TLVM13660 数据表、TLVM13660 快速入门计算器和 WEBENCH® Power Designer。