ZHCU982 March   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1高密度 EVM 说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性和电气性能
  4. 2EVM 性能技术参数
  5. 3EVM 照片
  6. 4测试装置和过程
    1. 4.1 EVM 连接
    2. 4.2 EVM 设置
    3. 4.3 测试设备
    4. 4.4 建议的测试设置
      1. 4.4.1 输入接头
      2. 4.4.2 输出接头
    5. 4.5 测试步骤
      1. 4.5.1 线路/负载调节和效率
  7. 5测试数据和性能曲线
    1. 5.1 效率和负载调节性能
    2. 5.2 波形
    3. 5.3 波特图
    4. 5.4 热性能
    5. 5.5 EMI 性能
  8. 6EVM 文档
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 PCB 布局
    4. 6.4 装配图
    5. 6.5 多层叠
  9. 7器件和文档支持
    1. 7.1 器件支持
      1. 7.1.1 开发支持
        1. 7.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具进行定制设计
    2. 7.2 文档支持
      1. 7.2.1 相关文档

EVM 性能技术参数

除非另有指明,否则 VIN = 24V,VOUT = 5V,IOUT = 6A 且 FSW = 1MHz

表 2-1 电气性能技术参数
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入特性
输入电压范围,VIN工作时436V
输入电压开启,VIN(on)使用 EN 分压电阻器调节5.1
输入电压关闭,VIN(off)3.65
输入迟滞电压,VIN(hys)1.45
输入电流,已禁用,IIN(off)VEN = 0V(采用 402kΩ 和 133kΩ UVLO 分压器)45µA
输出特性
输出电压,VOUT(1)可调节范围为 1V 到 6V4.95.05.1V
输出电流 IOUTVIN = 4V 至 36V (2)06A
输出电压调节,ΔVOUT负载调节IOUT = 0 A 至 6 A0.1%
线路调整率VIN = 6 V 至 36 V0.1%
输出电压波纹,VOUT(AC)25mVrms
输出过流保护,IOCP8A
系统特点
默认开关频率,FSW(nom)在 200kHz 至 2.2MHz 之间可调(基于 VOUT)1MHz
半负载效率,ηHALF(1)VIN = 24V,IOUT = 3 AVOUT = 5V,FSW = 1 MHz93.5%
VOUT=3.3V,FSW=750kHz92.7%
VOUT=2.5V,FSW=500kHz89.4%
VOUT=1.8V,FSW=500kHz87%
VIN = 24V,IOUT = –2A (3)VOUT = -5V,FSW = 1MHz90.5%
满载效率,ηFULL(1)VIN = 24V,IOUT = 6AVOUT = 5V,FSW = 1 MHz91.4%
VOUT=3.3V,FSW=750kHz88.5%
VOUT=2.5V,FSW=500kHz85.7%
VOUT=1.8V,FSW=500kHz84%
VIN = 24V,IOUT = –4A (3)VOUT = -5V,FSW = 1MHz89.2%
环境温度,TA-40105°C
结温,TJ-40125
此 EVM 的默认输出电压和开关频率分别为 5V 和 1MHz。VLDOIN 引脚连接到输出电压为 3.3V 及以上的输出。效率和其他性能指标会根据工作输入电压、负载电流、开关频率、外部偏置电压、环境温度、外部连接的输出电容和其他参数而变化。
当输出电流大于 4A 且开关频率高于 1MHz 时,推荐的空气流量为 200LFM。
通过在 VIN+ 和 VOUT+ 电源端子之间连接输入源,将 EVM 配置为具有负输出电压的 IBB 拓扑。可实现的输出电流为 IOUT = ILmax(DC) × (1 – D),其中 ILmax(DC) = 6A 为模块集成电感的额定直流电流,D = |VOUT| / (VIN + |VOUT|) 是占空比。