ZHCU982 March   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1高密度 EVM 说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性和电气性能
  4. 2EVM 性能技术参数
  5. 3EVM 照片
  6. 4测试装置和过程
    1. 4.1 EVM 连接
    2. 4.2 EVM 设置
    3. 4.3 测试设备
    4. 4.4 建议的测试设置
      1. 4.4.1 输入接头
      2. 4.4.2 输出接头
    5. 4.5 测试步骤
      1. 4.5.1 线路/负载调节和效率
  7. 5测试数据和性能曲线
    1. 5.1 效率和负载调节性能
    2. 5.2 波形
    3. 5.3 波特图
    4. 5.4 热性能
    5. 5.5 EMI 性能
  8. 6EVM 文档
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 PCB 布局
    4. 6.4 装配图
    5. 6.5 多层叠
  9. 7器件和文档支持
    1. 7.1 器件支持
      1. 7.1.1 开发支持
        1. 7.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具进行定制设计
    2. 7.2 文档支持
      1. 7.2.1 相关文档

线路/负载调节和效率

  • 按照Topic Link Label4 中所述设置 EVM。
  • 将负载设置为恒阻或恒流模式并具有 0A 的灌电流。
  • 将输入源电压从 0V 增加到 24V;使用电压表 1 测量输入电压。
  • 将输入电源的电流限值增加到 6 A。
  • 使用电压表 2 测量输出电压 VOUT,将负载电流从 0A 更改为 6A 直流;VOUT 应保持在负载调节技术参数之内。
  • 将负载电流设置为 3A(50% 额定负载)并将输入源电压从 6V 更改为 36V;VOUT 应保持在线路调节技术参数之内。
  • 将负载电流设置为 6A(100% 额定负载)并测量典型输入电压(12V、24V 和 28V)下的效率。
  • 将负载降低至 0A。将输入源电压降低至 0V。
警告:

在高输出电流下长时间运行会使元件温度升高到 55°C 以上。为避免烧伤风险,请在断开电源后不要触摸元件,直到充分冷却为止。如需了解更多详情,请查看热性能图。