ZHCU982 March   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1高密度 EVM 说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性和电气性能
  4. 2EVM 性能技术参数
  5. 3EVM 照片
  6. 4测试装置和过程
    1. 4.1 EVM 连接
    2. 4.2 EVM 设置
    3. 4.3 测试设备
    4. 4.4 建议的测试设置
      1. 4.4.1 输入接头
      2. 4.4.2 输出接头
    5. 4.5 测试步骤
      1. 4.5.1 线路/负载调节和效率
  7. 5测试数据和性能曲线
    1. 5.1 效率和负载调节性能
    2. 5.2 波形
    3. 5.3 波特图
    4. 5.4 热性能
    5. 5.5 EMI 性能
  8. 6EVM 文档
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 PCB 布局
    4. 6.4 装配图
    5. 6.5 多层叠
  9. 7器件和文档支持
    1. 7.1 器件支持
      1. 7.1.1 开发支持
        1. 7.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具进行定制设计
    2. 7.2 文档支持
      1. 7.2.1 相关文档

高密度 EVM 说明

TLVM13660EVM 具有 TLVM13660 同步降压电源模块,配置为在典型的 3V 至 36V 输入总线应用中运行。这种宽 VIN 范围的直流/直流解决方案提供了超大的额定电压和运行裕度,可承受电源轨电压瞬变。

通过使用配置跳线,可以将输出电压和开关频率分别设置为五个常用电压中的任何值。该 EVM 提供器件的完整 6A 输出电流额定值。选定的输入和输出电容器可在 EVM 上提供完整的输入电压范围和所需的输出电压,可从多个元件供应商处获得。输入和输出电压检测端子和测试点接头有助于测量以下内容:

  • 效率和功率耗散
  • 线路和负载调节
  • 负载瞬态响应
  • 波特图测量(交叉频率和相位裕度)
该接头还提供用于启用开/关 (EN) 和电源正常状态 (PGOOD) 指示的连接。推荐的 PCB 布局可更大限度地提高热性能并降低输出波纹和噪声。