ZHCU982 March   2022 TLVM13660

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1高密度 EVM 说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性和电气性能
  4. 2EVM 性能技术参数
  5. 3EVM 照片
  6. 4测试装置和过程
    1. 4.1 EVM 连接
    2. 4.2 EVM 设置
    3. 4.3 测试设备
    4. 4.4 建议的测试设置
      1. 4.4.1 输入接头
      2. 4.4.2 输出接头
    5. 4.5 测试步骤
      1. 4.5.1 线路/负载调节和效率
  7. 5测试数据和性能曲线
    1. 5.1 效率和负载调节性能
    2. 5.2 波形
    3. 5.3 波特图
    4. 5.4 热性能
    5. 5.5 EMI 性能
  8. 6EVM 文档
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 PCB 布局
    4. 6.4 装配图
    5. 6.5 多层叠
  9. 7器件和文档支持
    1. 7.1 器件支持
      1. 7.1.1 开发支持
        1. 7.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具进行定制设计
    2. 7.2 文档支持
      1. 7.2.1 相关文档

热性能

本节显示了 (a) 热感图像和 (b) 降额曲线与负载电流和温度之间的函数关系。

图 5-13 红外线热感图像:VIN = 12V,VOUT = 5.0V,IOUT = 6A,FSW = 1MHz
图 5-15 红外线热感图像:VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 6A,FSW = 750kHz
图 5-17 红外线热感图像:VIN = 12V,VOUT = 2.5V,IOUT = 6A,FSW = 500kHz
图 5-19 热降额曲线:VIN = 12V,VOUT = 5.0V,FSW = 1MHz
图 5-21 热降额曲线:VIN = 12V,VOUT = 3.3V,FSW = 750kHz
图 5-23 热降额曲线:VIN = 12V,VOUT = 2.5V,FSW = 500kHz
图 5-14 红外线热感图像:VIN = 24V,VOUT = 5.0V,IOUT = 6A,FSW = 1MHz
图 5-16 红外线热感图像:VIN = 24V,VOUT = 3.3V,IOUT = 6A,FSW = 750kHz
图 5-18 红外线热感图像:VIN = 24V,VOUT = 2.5V,IOUT = 6A,FSW = 500kHz
图 5-20 热降额曲线:VIN = 24V,VOUT = 5.0V,FSW = 1MHz
图 5-22 热降额曲线:VIN = 24V,VOUT = 3.3V,FSW = 750kHz
图 5-24 热降额曲线:VIN = 24V,VOUT = 2.5V,FSW = 500kHz