ZHCU973A September   2011  – January 2022

 

  1. 1 引言
  2. 2 说明
    1. 2.1 典型应用
    2. 2.2 特性
  3. 3 电气性能规格
  4. 4 原理图
  5. 5 测试设置
    1. 5.1 测试和配置软件
      1. 5.1.1 说明
      2. 5.1.2 特性
    2. 5.2 测试设备
      1. 5.2.1 电压源
      2. 5.2.2 万用表
      3. 5.2.3 输出负载
      4. 5.2.4 示波器
      5. 5.2.5 风扇
      6. 5.2.6 建议线规
    3. 5.3 建议的测试设置
    4. 5.4 USB 接口适配器和电缆
      1. 5.4.1 输入连接
      2. 5.4.2 输出连接
      3. 5.4.3 跳线连接 JP1 和 JP2
      4. 5.4.4 跳线配置
  6. 6 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 6.1 配置步骤
    2. 6.2 Fusion GUI 屏幕截图
  7. 7 测试步骤
    1. 7.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 7.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 7.3 测试点列表
    4. 7.4 设备关断
  8. 8 性能数据和典型特性曲线
    1. 8.1  效率
    2. 8.2  负载调节
    3. 8.3  负载瞬态 1
    4. 8.4  负载瞬态 2
    5. 8.5  负载瞬态 3
    6. 8.6  输入和输出纹波
    7. 8.7  开关节点和 HDRV
    8. 8.8  VIN 开启
    9. 8.9  使能开/关
    10. 8.10 通过 92% (1.1V) 预偏置导通
    11. 8.11 TPS40400EVM-351 波特图(20A 输出)
  9. 9 EVM 装配图和 PCB 布局
  10. 10物料清单
  11. 11修订历史记录

输入连接

  1. 在连接直流输入源 VIN 之前,建议将来自 VIN 的源电流限制为最大 10A。确保 VIN 初始设置为 0V 并按图 5-2 所示进行连接。
  2. 在 TP1 (VIN) 和 TP3 (GND) 上连接电压表 DMM 1 以测量输入电压。
  3. 在分流器上连接万用表 DMM 2 以测量输入电流。