ZHCU973A September   2011  – January 2022

 

  1. 1 引言
  2. 2 说明
    1. 2.1 典型应用
    2. 2.2 特性
  3. 3 电气性能规格
  4. 4 原理图
  5. 5 测试设置
    1. 5.1 测试和配置软件
      1. 5.1.1 说明
      2. 5.1.2 特性
    2. 5.2 测试设备
      1. 5.2.1 电压源
      2. 5.2.2 万用表
      3. 5.2.3 输出负载
      4. 5.2.4 示波器
      5. 5.2.5 风扇
      6. 5.2.6 建议线规
    3. 5.3 建议的测试设置
    4. 5.4 USB 接口适配器和电缆
      1. 5.4.1 输入连接
      2. 5.4.2 输出连接
      3. 5.4.3 跳线连接 JP1 和 JP2
      4. 5.4.4 跳线配置
  6. 6 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 6.1 配置步骤
    2. 6.2 Fusion GUI 屏幕截图
  7. 7 测试步骤
    1. 7.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 7.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 7.3 测试点列表
    4. 7.4 设备关断
  8. 8 性能数据和典型特性曲线
    1. 8.1  效率
    2. 8.2  负载调节
    3. 8.3  负载瞬态 1
    4. 8.4  负载瞬态 2
    5. 8.5  负载瞬态 3
    6. 8.6  输入和输出纹波
    7. 8.7  开关节点和 HDRV
    8. 8.8  VIN 开启
    9. 8.9  使能开/关
    10. 8.10 通过 92% (1.1V) 预偏置导通
    11. 8.11 TPS40400EVM-351 波特图(20A 输出)
  9. 9 EVM 装配图和 PCB 布局
  10. 10物料清单
  11. 11修订历史记录

跳线配置

应该在向 EVM 供电之前选择好所有跳线。用户可以按照以下方式来配置此 EVM。

表 5-1 跳线配置
跳线 JP1 和 JP2分立式感测线结果用途
已安装不使用默认设置。感测点位于 EVM 的输出连接器附近。大多数测试。
未安装未安装感测点位于 EVM 的输出连接器附近,但通过 R7 和 R18。调节将被忽略。此配置中通常不需要。
未安装安装并连接到需要调节处的输出电压调节将位于所添加分立式感测线的远端位置,该处通常需要成为负载点。远程位置处输出电压的严格调节,受到 5.4.3 中所述限制的影响。