ZHCU973A September 2011 – January 2022
若要配置 EVM 上的 TPS40400 控制器,需要使用 TI Fusion Digital Power Designer 软件。在启动软件之前,必须为 EVM 施加输入电压,这样 TPS40400 才能对 GUI 做出响应,GUI 才能识别 TPS40400。EVM 的默认配置在输入电压为 7V 时开始转换,因此,为了避免在初始配置期间发生任何转换器活动,应施加低于 7V 的输入电压。