ZHCU973A September   2011  – January 2022

 

  1. 1 引言
  2. 2 说明
    1. 2.1 典型应用
    2. 2.2 特性
  3. 3 电气性能规格
  4. 4 原理图
  5. 5 测试设置
    1. 5.1 测试和配置软件
      1. 5.1.1 说明
      2. 5.1.2 特性
    2. 5.2 测试设备
      1. 5.2.1 电压源
      2. 5.2.2 万用表
      3. 5.2.3 输出负载
      4. 5.2.4 示波器
      5. 5.2.5 风扇
      6. 5.2.6 建议线规
    3. 5.3 建议的测试设置
    4. 5.4 USB 接口适配器和电缆
      1. 5.4.1 输入连接
      2. 5.4.2 输出连接
      3. 5.4.3 跳线连接 JP1 和 JP2
      4. 5.4.4 跳线配置
  6. 6 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 6.1 配置步骤
    2. 6.2 Fusion GUI 屏幕截图
  7. 7 测试步骤
    1. 7.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 7.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 7.3 测试点列表
    4. 7.4 设备关断
  8. 8 性能数据和典型特性曲线
    1. 8.1  效率
    2. 8.2  负载调节
    3. 8.3  负载瞬态 1
    4. 8.4  负载瞬态 2
    5. 8.5  负载瞬态 3
    6. 8.6  输入和输出纹波
    7. 8.7  开关节点和 HDRV
    8. 8.8  VIN 开启
    9. 8.9  使能开/关
    10. 8.10 通过 92% (1.1V) 预偏置导通
    11. 8.11 TPS40400EVM-351 波特图(20A 输出)
  9. 9 EVM 装配图和 PCB 布局
  10. 10物料清单
  11. 11修订历史记录

Fusion GUI 屏幕截图

GUID-25921F5B-A070-4F3B-BC85-A95F861C5073-low.gif图 6-1 屏幕截图 1:启动 Fusion 软件时的第一个屏幕(版本可能不匹配)
GUID-4E3EE64F-98FC-4BB5-A68F-A6F9614DA5A1-low.gif图 6-2 屏幕截图 2:Fusion 成功识别 EVM 上的器件
GUID-F7E20AAB-63B0-4826-8DE1-181E917F639F-low.gif图 6-3 屏幕截图 3:第一个功能屏幕,配置屏幕
注:

这些参数大部分都可以进行配置。请参阅 TPS40400 的数据表,以详细了解如何配置器件来实现所需的性能。

警告:

一些参数的值如果配置不当,会导致此 EVM 出现不稳定或异常行为。请参阅 TPS40400 数据表,以获取关于参数配置的指导信息。

GUID-B30612B2-A150-4A63-99D6-2AE9D5D91B57-low.gif图 6-4 屏幕截图 4:“监控器”屏幕