ZHCU973A September 2011 – January 2022 TPS40400
输入线,VIN 到 J1(12V 输入):最低建议线规是每个输入连接 1 个 AWG #14,导线总长度小于 4 英尺(2 英尺用于输入,2 英尺用于返回)。最大输入电流应该约为 3.5A。
输出线,J3 和 J4 到负载:最低建议线规是 2 个 AWG #14,导线总长度小于 4 英尺(2 英尺用于输入,2 英尺用于返回)。最大输出电流应该约为 20A。