ZHCU973A September 2011 – January 2022 TPS40400
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | |||||
| 电压范围 | VIN | 8 | 12 | 14 | V |
| 最大输入电流 | VIN = 8V,IO = 20A | 3.5 | A | ||
| 空载输入电流 | 自动跳跃模式下 VIN = 14V,IO = 0A | 50 | mA | ||
| 输出特性 | |||||
| 输出电压,VOUT | 1.2 | V | |||
| 输出电压调节 | 线路调节(VIN = 8V 至 14V) | 0.5% | |||
| 负载调节(VIN = 12V,Io = 0A 至 20A) | 0.5% | ||||
| 输出电压纹波 | VIN = 12V,IO = 20 A | 30 | mVpp | ||
| 输出负载电流 | 0 | 20 | A | ||
| 输出过流 | 25 | ||||
| 系统特性 | |||||
| 开关频率 | 608 | kHz | |||
| 峰值效率 | VIN = 12V,1.2V/12A,FSW = 300kHz | 89.6% | |||
| 满负载效率 | VIN = 12V,1.2V/20A | 88.2% | |||
| 工作温度 | 25 | °C | |||