ZHCU973A September   2011  – January 2022

 

  1. 引言
  2. 说明
    1. 2.1 典型应用
    2. 2.2 特性
  3. 电气性能规格
  4. 原理图
  5. 测试设置
    1. 5.1 测试和配置软件
      1. 5.1.1 说明
      2. 5.1.2 特性
    2. 5.2 测试设备
      1. 5.2.1 电压源
      2. 5.2.2 万用表
      3. 5.2.3 输出负载
      4. 5.2.4 示波器
      5. 5.2.5 风扇
      6. 5.2.6 建议线规
    3. 5.3 建议的测试设置
    4. 5.4 USB 接口适配器和电缆
      1. 5.4.1 输入连接
      2. 5.4.2 输出连接
      3. 5.4.3 跳线连接 JP1 和 JP2
      4. 5.4.4 跳线配置
  6. 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 6.1 配置步骤
    2. 6.2 Fusion GUI 屏幕截图
  7. 测试步骤
    1. 7.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 7.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 7.3 测试点列表
    4. 7.4 设备关断
  8. 性能数据和典型特性曲线
    1. 8.1  效率
    2. 8.2  负载调节
    3. 8.3  负载瞬态 1
    4. 8.4  负载瞬态 2
    5. 8.5  负载瞬态 3
    6. 8.6  输入和输出纹波
    7. 8.7  开关节点和 HDRV
    8. 8.8  VIN 开启
    9. 8.9  使能开/关
    10. 8.10 通过 92% (1.1V) 预偏置导通
    11. 8.11 TPS40400EVM-351 波特图(20A 输出)
  9. EVM 装配图和 PCB 布局
  10. 10物料清单
  11. 11修订历史记录

引言

TPS40400EVM-351 评估模块 (EVM) 采用 TPS40400 器件。TPS40400 是一款同步降压控制器,可在标称电压为 3.0V 至 20V 的电源下工作。该控制器是一款模拟 PWM 控制器,可通过 PMBus 接口进行编程和监控。